CDT, DN 50, Utvendige gjenger
003Z7702
CDT DN 50, innvendige gjenger, avstengningsventil
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Partner valves
003Z7702
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | CDT DN 50, innvendige gjenger, avstengningsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Innstillingsskala | Nei |
| Kvs-verdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Materiale i ventilhus | Messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mengdebegrensning | Ja |
| Monteringsposisjon | Turrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk balansering |
| Produkttype | CDT |
| Tappefunksjon | Nei |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.945 Kilogram |
| Nettovekt | 1.945 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |