Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 32, Innvendige gjenger

003L7684

ASV-M DN 32, innvendige gjenger, avstengningsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseASV-M DN 32, innvendige gjenger, avstengningsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaNei
Kvs-verdier [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 32 INT. THR.
Materiale i ventilhusMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
MonteringsposisjonTurrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeASV-M
SCIP dossier nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier produktnavn"ASV-I/M"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 32

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.382 Kilogram
Nettovekt1.382 Kilogram
Volume8.287 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421528044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm