ASV-I, DN 20, Innvendige gjenger
003L7642
ASV-I DN 20, innvendige gjenger, reguleringsventil
003L7642
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | ASV-I DN 20, innvendige gjenger, reguleringsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | ASV-I 20 INNREGULERINGSVENTIL |
| Materiale i ventilhus | Messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Monteringsposisjon | Turrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk balansering |
| Produkttype | ASV-I |
| SCIP dossier nr. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier produktnavn | "ASV-I/M" |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Nei |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.478 Kilogram |
| Nettovekt | 0.476 Kilogram |
| Volume | 3.06 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |