Danfoss logo
ASV-I 003L7641

ASV-I, DN 15, Innvendige gjenger

003L7641

ASV-I DN 15, innvendige gjenger, reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseASV-I DN 15, innvendige gjenger, reguleringsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionASV-I 15 INNREGULERINGSVENTIL
Materiale i ventilhusMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
MonteringsposisjonTurrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeASV-I
SCIP dossier nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier produktnavn"ASV-I/M"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.348 Kilogram
Nettovekt0.33 Kilogram
Volume1.788 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421527917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm