Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Innvendige gjenger

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseASV-D valve DN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
I samsvar med RoHSOut of scope
Kvs-verdier [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionASV-D DN25
Materiale i ventilhusCW 617N
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeASV-D
SCIP dossier nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier produktnavnMSV-D/ASV-D
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt874 Gram
Nettovekt830 Gram
Volume1.396 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm