Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD PURE, DN 25, Innvendige gjenger

003Z4943

ASV-BD, DN 25, Internal thread

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseASV-BD, DN 25, Internal thread
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]10 KPa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
I samsvar med RoHSOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN25 G1"
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
MonteringsposisjonTurrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeASV-BD PURE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TappefunksjonValgfritt via tilbehør
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.042 Kilogram
Nettovekt1.026 Kilogram
Volume2.261 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162508770
Proposition 65No significant risk