Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, Innvendige gjenger

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Internal thread

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseASV-BD, DN 20, Internal thread
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]10 KPa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
I samsvar med RoHSOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
MonteringsposisjonTurrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeASV-BD PURE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TappefunksjonValgfritt via tilbehør
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.88 Kilogram
Nettovekt0.876 Kilogram
Volume2.235 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk