ASV-BD PURE, DN 15, Innvendige gjenger
003Z4941
ASV-BD, DN 15, Internal thread
003Z4941
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | ASV-BD, DN 15, Internal thread |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| I samsvar med RoHS | Out of scope |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN15 G½" |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Monteringsposisjon | Turrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk balansering |
| Produkttype | ASV-BD PURE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tappefunksjon | Valgfritt via tilbehør |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.818 Kilogram |
| Nettovekt | 0.806 Kilogram |
| Volume | 2.189 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508756 |
| Proposition 65 | No significant risk |