Danfoss logo
ASV-BD 003Z4046

ASV-BD, DN 50, Innvendige gjenger

003Z4046

ASV-BD DN 50, innvendige gjenger, avstengningsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseASV-BD DN 50, innvendige gjenger, avstengningsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]10 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN50
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
MonteringsposisjonTurrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeASV-BD
SCIP dossier nr.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier produktnavn"ASV-BD"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonValgfritt via tilbehør
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.566 Kilogram
Nettovekt2.358 Kilogram
Volume5.262 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420114828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm