ASV-BD, DN 25, Innvendige gjenger
003Z4043
ASV-BD DN 25, innvendige gjenger, avstengningsventil
003Z4043
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | ASV-BD DN 25, innvendige gjenger, avstengningsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Material Description | ASV-BD DN25 |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Mengdebegrensning | Ja |
| Monteringsposisjon | Turrør |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatisk balansering |
| Produkttype | ASV-BD |
| SCIP dossier nr. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP dossier produktnavn | "ASV-BD" |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Valgfritt via tilbehør |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.042 Kilogram |
| Nettovekt | 1.042 Kilogram |
| Volume | 2.261 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |