UK styrepakker
087N6520MZ
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
087N6520MZ
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 kg |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 kg |
| Batteriantall | 2 |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ledningssenter | WC4B |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| Motorisert ventil | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK styrepakker |
| Produkttype | Andre pakker |
| Romtermostattype | 2 x TPOneB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tidsstyringstype | UTEN TIDSSTYRING |
| TRV | ARV22 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.84 Kilogram |
| Nettovekt | 2.778 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 7.066 Liter |
| EAN/UPC | 5013567424092 |