UK styrepakker
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Control packs
087N6520H4
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.092 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.023 |
| Batteriantall | 2 |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Beskrivelse | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ledningssenter | WC4B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Motorisert ventil | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK styrepakker |
| Produkttype | Andre pakker |
| Romtermostattype | TP5000 |
| Secondary battery Number of batteries | 4 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Tidsstyringstype | UTEN TIDSSTYRING |
| Weight per battery | 3 g |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.742 Kilogram |
| Nettovekt | 2.389 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 7.781 Liter |
| EAN/UPC | 5013567420025 |