3/4" Polywasher - fitted to unit
089F2108
3/4" Polywasher - fitted to unit
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør for varmegjenvinningsventilasjon
089F2108
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| Bruk | V1.60, V1.60-R |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttype | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.025 Kilogram |
| Nettovekt | 0.025 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.55 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239144 |