Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør for varmegjenvinningsventilasjon
089F0263
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Wall Bracket. |
| Bredde [mm] | 530.00 mm |
| Bruk | w1, w2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | connection bracket |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttype | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.52 Kilogram |
| Nettovekt | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.705 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |