DANFOSS CCM Module
089F0257
DANFOSS CCM Module, Wireless, Z-wave
089F0257
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DANFOSS CCM Module |
| Bredde [mm] | 80.00 mm |
| Bruk | w1, w2, a2, a3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 26 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | White RAL 9010 |
| Grensesnitt | Wireless |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Høyde [mm] | 80 mm |
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
| Matespenningstype | mains unit |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttype | Controls for Danfoss Air units |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trådløs | Z-wave |
| Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.092 Kilogram |
| Nettovekt | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.381 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |