Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplatevarmeveksler, XBDW22H-1, Antall plater: 36

004H4433

16 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater36
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningKIWAPEDSVGWWRAS
Horisontalt midtre porthull [mm]72 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXBDW22H-1-36_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-36_8CN_16_S1_2G3/4_D
Plate material no.1.4571
Platemateriale1.4571
PlatemønsterH
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXBDW22H-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilkoblingslengde 1, mm18 mm
Tilkoblingslengde 2, mm18 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]18 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]18 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]119 mm
Totalhøyde uten bein [mm]376 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.35 Kilogram
Nettovekt7.17 Kilogram
Volume7.465 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425137006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm