Mikroplatevarmeveksler, XB71H-1, Antall plater: 260
079G1019
25 bar, Loddemateriale: Kobber
079G1019
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 260 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 205 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | III |
| Loddemateriale | Kobber |
| Material Description | XB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB |
| Material Description (Short Te | XB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemateriale | 1.4404 |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | XB71H-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilkoblingslengde 1, mm | 0 mm |
| Tilkoblingslengde 2, mm | 0 mm |
| Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 0 mm |
| Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 0 mm |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | DN100 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | DN100 |
| Tilkoblingstype 1 | FLANGE |
| Tilkoblingstype 2 | FLANGE |
| Totalbredde [mm] | 372 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 1149 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Væskegruppe | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 816 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 816 mm |
| Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 816.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.519 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.519 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 388 Kilogram |
| Nettovekt | 321 Kilogram |
| Volume | 883.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |