Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplatevarmeveksler, XB66H-1, Antall plater: 100

004B1993

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]180 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterH
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB66H-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm80 mm
Tilkoblingslengde 2, mm80 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]80 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]80 mm
Tilkoblingsstørrelse 1DN65
Tilkoblingsstørrelse 2DN65
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]296 mm
Totalhøyde uten bein [mm]706 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt86.5 Kilogram
Nettovekt61.5 Kilogram
Volume264 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104047973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm