Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplatevarmeveksler, XB66L-1, Antall plater: 80

004B1965

16 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater80
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]80 mm
Connection length 2 [mm]80 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]180 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterL
Egenskaper
Verdi
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB66L-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]80 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]80 mm
Tilkoblingsstørrelse 1DN65
Tilkoblingsstørrelse 2DN65
Tilkoblingstype 1FLANGE
Tilkoblingstype 2FLANGE
Totalbredde [mm]296 mm
Totalhøyde uten bein [mm]706 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt80.2 Kilogram
Nettovekt59.5 Kilogram
Volume264 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425114533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm