Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikroplatevarmeveksler, XB61L-1, Antall plater: 40

004B1908

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater40
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]174 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB61L-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]52 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]52 mm
Tilkoblingsstørrelse 12
Tilkoblingsstørrelse 22
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]243 mm
Totalhøyde uten bein [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.239 L
Volume per channel 2 [l]0.239 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt21.07 Kilogram
Nettovekt20.4 Kilogram
Volume102.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104035338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm