Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplatevarmeveksler, XB52M-2, Antall plater: 112

079G1798

25 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass2
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater112
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]170 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Egenskaper
Verdi
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Plate material no.1.4404
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB52M-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Totalbredde [mm]257 mm
Totalhøyde uten bein [mm]467 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt43.63 Kilogram
Nettovekt37.94 Kilogram
Volume144 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm