Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplatevarmeveksler, XB52M-1, Antall plater: 60

079G1782

25 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)400
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Height (EF000040)400
Horisontalt midtre porthull [mm]170 mm
In scope of WEEENo
KategoriI
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Plate material no.1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB52M-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm50 mm
Tilkoblingslengde 2, mm50 mm
Totalbredde [mm]257 mm
Totalhøyde uten bein [mm]467 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Width (EF000008)400
With insulation shell (EF014519)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt29.59 Kilogram
Nettovekt23.9 Kilogram
Volume102.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162684207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm