Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplatevarmeveksler, XB52M-2, Antall plater: 100

004H4556

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass2
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]170 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB52M-2-50/50_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-50/50_2Cu_25_S21_7L2
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB52M-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilkoblingslengde 1, mm50 mm
Tilkoblingslengde 2, mm50 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]50 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]50 mm
Tilkoblingsstørrelse 12
Tilkoblingsstørrelse 22
Tilkoblingstype 1LPM Connection
Tilkoblingstype 2LPM Connection
Totalbredde [mm]256 mm
Totalhøyde uten bein [mm]466 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39.2 Kilogram
Nettovekt34.7 Kilogram
Volume118.104 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425114410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm