Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplatevarmeveksler, XB37M-1, Antall plater: 110

004H4757

16 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater110
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]72 mm
In scope of WEEENo
KategoriI
KoblingsstandardISO 228
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB37M-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]119 mm
Totalhøyde uten bein [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.42 Kilogram
Nettovekt18.62 Kilogram
Volume15.345 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425142512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm