Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplatevarmeveksler, XB37H-1, Antall plater: 20

004H4731

16 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater20
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]72 mm
In scope of WEEENo
KategoriI
KoblingsstandardISO 228
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXB37H-1-20_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37H-1-20_2CN_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB37H-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]119 mm
Totalhøyde uten bein [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.85 Kilogram
Nettovekt5.3 Kilogram
Volume9.746 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425142253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm