Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplatevarmeveksler, XB37L-1, Antall plater: 80

004H4677

16 bar, Loddemateriale: Rustfritt stål

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater80
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]72 mm
In scope of WEEENo
KategoriI
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeRustfritt stål
Material DescriptionXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterL
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB37L-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]119 mm
Totalhøyde uten bein [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.61 Kilogram
Nettovekt14.11 Kilogram
Volume20.608 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425143298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm