Mikroplatevarmeveksler, XB37M-1, Antall plater: 26
004H4655
16 bar, Loddemateriale: Rustfritt stål
004H4655
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 26 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 72 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | I |
| Koblingsstandard | ISO 228/1 |
| Loddemateriale | Rustfritt stål |
| Material Description | XB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemateriale | 1.4404 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Platemønster | M |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | XB37M-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -196 °C |
| Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 20 mm |
| Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 20 mm |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | 1 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | 1 |
| Tilkoblingstype 1 | G |
| Tilkoblingstype 2 | G |
| Totalbredde [mm] | 119 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 525 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Væskegruppe | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 479.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.085 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.085 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.383 Kilogram |
| Nettovekt | 6.188 Kilogram |
| Volume | 10.628 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |