Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplatevarmeveksler, XB37H-1, Antall plater: 20

004B1707

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater20
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]72 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB37H-1-20_2Cu_25_S1_7G1_L50
Material Description (Short TeXB37H-1-20_2Cu_25_S1_7G1_L50
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterH
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB37H-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilkoblingslengde 1, mm50 mm
Tilkoblingslengde 2, mm50 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]50 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]50 mm
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]119 mm
Totalhøyde uten bein [mm]525 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.968 Kilogram
Nettovekt5.968 Kilogram
Volume11.968 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421664049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm