Danfoss logo
XB25H

Mikroplatevarmeveksler, XB25H-1, Antall plater: 60

004H4333

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]45 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
PlatemønsterH
Egenskaper
Verdi
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB25H-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]95 mm
Totalhøyde uten bein [mm]491 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.911 Kilogram
Nettovekt6.25 Kilogram
Volume9.35 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm