Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplatevarmeveksler, XB12L-1, Antall plater: 30

079G1376

25 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]63 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterL
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB12L-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilkoblingslengde 1, mm25 mm
Tilkoblingslengde 2, mm25 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]25 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]25 mm
Tilkoblingsstørrelse 15/4
Tilkoblingsstørrelse 25/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]118 mm
Totalhøyde uten bein [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.047 Kilogram
Nettovekt3.88 Kilogram
Volume5.586 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279044331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm