Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplatevarmeveksler, XB12L-1, Antall plater: 26

079G1375

25 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater26
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]63 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXB12L-1-26_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-26_2CN_25_S1_7G5/4
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB12L-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]25 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]25 mm
Tilkoblingsstørrelse 15/4
Tilkoblingsstørrelse 25/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]118 mm
Totalhøyde uten bein [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.776 Kilogram
Nettovekt3.58 Kilogram
Volume5.265 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279044317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm