Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplatevarmeveksler, XB12M-1, Antall plater: 30

079G1351

25 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)239
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)114
Horisontalt midtre porthull [mm]63 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LoddematerialeCoResist
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12M-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12M-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)30
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterM
Egenskaper
Verdi
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB12M-1
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilkoblingslengde 1, mm25 mm
Tilkoblingslengde 2, mm25 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]25 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]25 mm
Tilkoblingsstørrelse 15/4
Tilkoblingsstørrelse 25/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]118 mm
Totalhøyde uten bein [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.066 Kilogram
Nettovekt3.85 Kilogram
Volume5.036 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279043822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm