Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplatevarmeveksler, XB12H-1, Antall plater: 60

004H7694

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriI
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB12H-1-60_2Cu_25_S1_7G1
Material Description (Short TeXB12H-1-60_2Cu_25_S1_7G1
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB12H-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]118 mm
Totalhøyde uten bein [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.098 Kilogram
Nettovekt5.96 Kilogram
Volume5.336 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425109959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm