Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplatevarmeveksler, XB12M-2, Antall plater: 52

004H7621

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass2
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater52
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]65 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB12M-2
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 11
Tilkoblingsstørrelse 21
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]118 mm
Totalhøyde uten bein [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.738 Kilogram
Nettovekt5.36 Kilogram
Volume7.098 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm