Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplatevarmeveksler, XB12H-1, Antall plater: 70

004H7564

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater70
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]63 mm
In scope of WEEENo
KategoriI
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB12H-1-70_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-70_2Cu_S1_7G5/4
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB12H-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm25 mm
Tilkoblingslengde 2, mm25 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]25 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]25 mm
Tilkoblingsstørrelse 15/4
Tilkoblingsstørrelse 25/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]118 mm
Totalhøyde uten bein [mm]289 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.658 Kilogram
Nettovekt6.92 Kilogram
Volume7.23 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425108983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm