Danfoss logo
XB06_L

Mikroplatevarmeveksler, XB06H-1, Antall plater: 10

004H4693

16 bar, Loddemateriale: CoResist

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater10
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]45 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardISO 228
LoddematerialeCoResist
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterH
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB06H-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]95 mm
Totalhøyde uten bein [mm]320 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.502 Kilogram
Nettovekt1.39 Kilogram
Volume3.317 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm