Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

Mikroplatevarmeveksler, XB06H+-1, Antall plater: 36

004B1216

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater36
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]45 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterH+
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB06H+-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]95 mm
Totalhøyde uten bein [mm]320 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.978 Kilogram
Nettovekt2.85 Kilogram
Volume2.988 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425141218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm