Mikroplatevarmeveksler, XB05H-1, Antall plater: 10
079G1659
10 bar, Loddemateriale: Rustfritt stål
079G1659
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 10 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 278.0 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 42 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsstandard | ISO 228/1 |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Loddemateriale | Rustfritt stål |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 3/4 inch (20) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 3/4 inch (20) |
| Number of plates (EF021092) | 10 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemateriale | 1.4404 |
| Platemønster | H |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | XB05H-1 |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilkoblingslengde 1, mm | 20 mm |
| Tilkoblingslengde 2, mm | 20 mm |
| Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 20 mm |
| Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 20 mm |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | 3/4 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | 3/4 |
| Tilkoblingstype 1 | G |
| Tilkoblingstype 2 | G |
| Totalbredde [mm] | 76 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 312 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Væskegruppe | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 278.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.016 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.016 L |
| Width (EF000008) | 76.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.119 Kilogram |
| Nettovekt | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.72 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162231999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |