Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikroplatevarmeveksler, XB05X-1, Antall plater: 50

079G1260

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat150 stk.
Antall plater50
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)278.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Horisontalt midtre porthull [mm]42 mm
In scope of WEEENo
KategoriI
KoblingsstandardISO 228/1
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LoddematerialeKobber
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB05X-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Max. supply temperature (EF001707)150
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)3/4 inch (20)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)3/4 inch (20)
Number of plates (EF021092)50
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterX
Primary connection (EF022024)External thread
Egenskaper
Verdi
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB05X-1
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]76 mm
Totalhøyde uten bein [mm]312 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Width (EF000008)76.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.26 Kilogram
Nettovekt2.76 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.511 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm