Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikroplatevarmeveksler, XB05X-1, Antall plater: 20

079G1244

10 bar, Loddemateriale: Rustfritt stål

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater20
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]10 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]10 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]42 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardISO 228/1
LoddematerialeRustfritt stål
Material DescriptionXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterX
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeXB05X-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]76 mm
Totalhøyde uten bein [mm]312 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.586 Kilogram
Nettovekt1.39 Kilogram
Volume3.013 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279005882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm