Danfoss logo
Mikroplatevarmeveksler, H30L-CW-product-details

Mikroplatevarmeveksler, H30L-CW

079H9967

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-30_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeH30L-CW
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.45 Kilogram
Nettovekt3.2 Kilogram
Volume2.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162960264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm