Mikroplatevarmeveksler, H30L-CW
079H9943
079H9943
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | H30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | H30L-CW |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.2 Kilogram |
| Nettovekt | 1.9 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849859 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |