Loddet plate varmeveksler, XB51H-2, Antall plater: 140
004B3635
25 bar, Loddemateriale: Kobber
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B3635
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 2 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 140 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 170 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | III |
| Koblingsstandard | DIN ISO 228/1 |
| Loddemateriale | Kobber |
| Material Description | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemateriale | 1.4404 |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | XB51H-2 |
| Produsentens navn | DANFOSS LPM |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 50 mm |
| Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 50 mm |
| Totalbredde [mm] | 256 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 466 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Væskegruppe | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 70.2 Kilogram |
| Nettovekt | 70.2 Kilogram |
| Volume | 84.24 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |