Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Loddet plate varmeveksler, XB51H-1, Antall plater: 100

004B1111

25 bar, Loddemateriale: Kobber
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: XB04, XB24, XB51, XB70

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]170 mm
In scope of WEEENo
KategoriII
KoblingsstandardEN 1092
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Egenskaper
Verdi
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeXB51H-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]90 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]90 mm
Totalbredde [mm]256 mm
Totalhøyde uten bein [mm]466 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt61 Kilogram
Nettovekt61 Kilogram
Volume86.24 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm