Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Loddet plate varmeveksler, XB04-2, Antall plater: 100

004B1042

16 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Platemateriale1.4404
Egenskaper
Verdi
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeXB04-2
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]248.0 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10 Kilogram
Nettovekt10 Kilogram
Volume10.687 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm