Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Loddet plate varmeveksler, XB04-2, Antall plater: 72

004B1039

16 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass2
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater72
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]45 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
LoddematerialeKobber
Material DescriptionXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeXB04-2
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilkoblingslengde 1, mm20 mm
Tilkoblingslengde 2, mm20 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Tilkoblingsstørrelse 13/4
Tilkoblingsstørrelse 23/4
Tilkoblingstype 1G
Tilkoblingstype 2G
Totalbredde [mm]93 mm
Totalhøyde uten bein [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.6 Kilogram
Nettovekt7.6 Kilogram
Volume10.687 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560369407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm