Loddet plate varmeveksler, XB04-1, Antall plater: 40
004B1023
16 bar, Loddemateriale: Kobber
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1023
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 40 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Connection size 1 | 3/4 |
| Connection size 2 | 3/4 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 45 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsstandard | DIN ISO 228/1 |
| Loddemateriale | Kobber |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemateriale | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | XB04-1 |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 20 mm |
| Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 20 mm |
| Totalbredde [mm] | 93 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 296 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Væskegruppe | 2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
| Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 248.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.060 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.060 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.5 Kilogram |
| Nettovekt | 4.5 Kilogram |
| Volume | 9.126 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |