Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Loddet plate varmeveksler, XB04-1, Antall plater: 36

004B1021

16 bar, Loddemateriale: Kobber
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: XB04, XB24, XB51, XB70

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater36
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]16 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]45 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsstandardDIN ISO 228/1
LoddematerialeKobber
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionXB04-1 36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1 36 G 3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeXB04-1
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]20 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]20 mm
Totalbredde [mm]93 mm
Totalhøyde uten bein [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Væskegruppe2
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.501 Kilogram
Nettovekt3 Kilogram
Volume5.454 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560368998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm