Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1
079U9849
079U9849
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
| Material Description | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL70TL-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 48.545 Kilogram |
| Nettovekt | 30.01 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425222467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |