Loddet plate varmeveksler, SL70TL-1
079U5998
079U5998
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
| Material Description | SL70TL-1-80_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-80_2_40_S1_4B1 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL70TL-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 21.384 Kilogram |
| Nettovekt | 19.51 Kilogram |
| Volume | 31.36 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |